Publique sus productos
Avion™ Pendant

Avion™ Pendant

4.3 de 5 estrellas4.3(18 reseñas)
Traducido por Google,
El Avion™ está inspirado en una fascinación infantil por los aviones, en particular, los dirigibles Zeppelin que se deslizan por el cielo. La gran forma ovalada del colgante tiene una expresión divertida y emite una luz suave y difusa que contribuye a la atmósfera natural de cualquier habitación.
Especificaciones
  • Features: Unique, joyfull shape. The polycarbonate shade gives a diffuse, soft light to the room and uplight to the ceiling for more spaceous room experience. Height: 34,2cm/ 13.5" Length: 85cm/ 33.5" Colour: Opal white Surface finish: Shot peened opal Material: Polyethylene, white PC/ABS Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 2x100W Lampbase E27 Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAvion
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosAvion™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)342
  • Ancho (mm)850
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPC/ABS
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures