Publique sus productos
Suspence™ P2 Pendant

Suspence™ P2 Pendant

4.0 de 5 estrellas4.0(30 reseñas)
Traducido por Google,
Al hacer la serie de lámparas Suspence™, los diseñadores buscaron traducir el movimiento en una forma física: una gota de agua suspendida en el aire. La forma final aparece como un todo ininterrumpido, realzado por su expresión monocromática y su suave curva natural.
Especificaciones
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: white, light grey, black, copper • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Material: aluminum, polycarbonate • Name: Suspence™ P1 • Nominal Height: 36 cm • Nominal Width: Diameter: 38.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSuspence-P2
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosSuspence™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)385
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures