Publique sus productos
Steamer Deck Chair

Steamer Deck Chair

Traducido por Google,
Las líneas fluidas de la Steamer Deck Chair están inspiradas en las líneas curvas de un crucero. La silla tiene un reposapiés integrado que se pliega fácilmente cuando no está en uso. La tumbona Steamer está fabricada con teca de alta calidad en una expresión limpia y ligera con funcionalidad y comodidad a la vanguardia de este arquetipo nórdico. Cree el lugar perfecto para reclinarse y relajarse con la tumbona Steamer, una interpretación moderna de la arquetípica tumbona. Con capacidad para cuatro posiciones reclinables, es una fusión de función y comodidad. Su reposapiés integrado se guarda cuando no está en uso, mientras que su estructura de teca con certificación FSC ofrece una comodidad robusta y adquiere una hermosa pátina con el tiempo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSteamer-Deck-Chair
  • Familia de productoOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • Grupo de productosSteamer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)163
  • Profundidad (mm)58
Información relacionada
  • Material principalTeka
  • Diseñado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)32.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products