Publique sus productos
Swan™ Sofa 3321

Swan™ Sofa 3321

Traducido por Google,
El sofá Swan™ 3321 viene completamente tapizado en una amplia gama de telas y tipos de cuero. La base de estrella está realizada en aluminio, montada sobre un pedestal de acero pulido satinado. Ícono de diseño de Arne Jacobsen, de 1958. La silla Swan™ Sofa 3321 viene completamente tapizada en una amplia gama de telas y tipos de cuero. La base de estrella está realizada en aluminio, montada sobre un pedestal de acero pulido satinado. La calota está realizada en material sintético, acolchada con espuma curada en frío.
Especificaciones
  • • Category: Fully upholstered sofa with 4-star base. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Material: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Name: Swan™ Sofa 3321 • Nominal Height: 79 cm / 31.1 " Seat height: 40 cm / 15.8 " • Nominal Length: 74 cm / 29.1 " • Nominal Width: 144 cm / 56.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSwan-Sofa-3321
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosSwan™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)1440
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products