Publique sus productos
Utzon Stool

Utzon Stool

Traducido por Google,
El taburete Utzon es una cautivadora expresión creativa del aclamado arquitecto danés Jørn Utzon. Meticulosamente elaborado con haya maciza aceitada, chapa de haya y hermosos detalles de latón, irradia una alegría extrovertida en su fascinante apariencia. Aunque tiene un aspecto decorativo, el taburete resulta engañosamente cómodo. Es un testimonio de la rara capacidad de Utzon para destilar formas orgánicas complejas en formas funcionales.
Especificaciones
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jørn Utzon, 1950s ABOUT THE DESIGNER Jørn Utzon (1918-2008) is perhaps Denmark’s most famous architect, known worldwide for the incredible Sydney Opera House. He was educated at the Danish Royal Academy of Fine Arts, concluding in 1942 and then developed his talent further at studios such as the Alvar Aalto studio in Helsinki. This inspiration helped Jørn Utzon to gradually optimise his talent for creating architectural, organic space while maintaining respect for people, nature and surroundings.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUtzon-Stool
  • Familia de productoStool
  • Grupo de productosUtzon Stool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)43
  • Ancho (mm)45.5
  • Profundidad (mm)45
Información relacionada
  • Material principalHaya
  • Material secundarioVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products