Publique sus productos
VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair

VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair

Traducido por Google,
La silla VICO DUO™ FrontUph VM118 se presenta en dos acabados diferentes: Chapa natural y fresno de color negro. Todas las sillas están hechas de chapa de madera moldeada a presión. La carcasa también está disponible en versiones delantera o completamente tapizada en una amplia gama de textiles y tipos de cuero. Además de una base con cuatro patas, también viene con una base de patín, como taburete de mostrador o como taburete de bar. El dispositivo de unión está disponible para sillas de 4 patas y sillas con patín. 9 capas de chapa laminada moldeada a presión. Las capas exteriores se presentan en fresno color negro y chapa natural lacada. También disponible de frente o completamente tapizado, con o sin brazos, con o sin dispositivo de unión y con varias bases, incluyendo taburete de mostrador y taburete de bar.
Especificaciones
  • • Category: Bar stool • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The bar stool is stackable up to 4 chairs. Seat cushion is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut or black coloured ash, chromed or black powder coated base. • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base or powder coated steel base. • Name: VICO DUO™ FrontUph VM118 • Nominal Height: 109.8 cm, Seat Height: 76 cm • Nominal Length: 54.4 cm • Nominal Width: 55.9 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVICO-DUO-FrontUph-VM118
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosVico Duo™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1098
  • Ancho (mm)559
  • Profundidad (mm)544
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products