Publique sus productos
VICO DUO™ FullUph VM115 Chair
VICO DUO™ FullUph VM115 Chair
VICO DUO™ FullUph VM115 Chair

    VICO DUO™ FullUph VM115 Chair

    Traducido por Google,
    La silla VICO DUO™ FullUph VM115 se presenta en dos acabados diferentes: Chapa natural y fresno color negro. Todas las sillas están hechas de chapa de madera moldeada a presión. La carcasa también está disponible en versiones delantera o completamente tapizada en una amplia gama de textiles y tipos de cuero. Además de una base con cuatro patas, también viene con una base de patín, como taburete de mostrador o como taburete de bar. El dispositivo de enlace está disponible para sillas de 4 patas y sillas con patín. 9 capas de chapa laminada moldeada a presión. Las capas exteriores se presentan en fresno color negro y chapa natural lacada. También disponible de frente o completamente tapizado, con o sin brazos, con o sin dispositivo de unión y con varias bases, incluyendo taburete de mostrador y taburete de bar.
    Especificaciones
    • • Category: Sledge base chair, welded linking device • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The sledge chrome base with linking device, veneer chair is stackable in up to 4 chairs. Seat cushion is available. Transport dolly is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut, or black coloured ash, chromed base, linking device • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base with linking device • Name: VICO DUO™ FullUph VM115 • Nominal Height: 79.4 cm, Seat Height: 46cm • Nominal Length: 51.4 cm • Nominal Width: 52.6 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVICO-DUO-FullUph-VM115
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosVico Duo™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)794
    • Ancho (mm)526
    • Profundidad (mm)514
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products