Publique sus productos
VICO DUO™ Trolley

VICO DUO™ Trolley

Traducido por Google,
Todas las sillas están hechas de chapa de madera moldeada a presión. La carcasa también está disponible en versiones delantera o completamente tapizada en una amplia gama de textiles y tipos de cuero. Además de una base con cuatro patas, también viene con una base de patín, como taburete de mostrador o como taburete de bar. El dispositivo de enlace está disponible para sillas de 4 patas y sillas con patín. 9 capas de chapa laminada moldeada a presión. Las capas exteriores se presentan en fresno color negro y chapa natural lacada. También disponible de frente o completamente tapizado, con o sin brazos, con o sin dispositivo de unión y con varias bases, incluyendo taburete de mostrador y taburete de bar.
Especificaciones
  • • Category: 4 legged, stackable chair • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The four legged chair veneer chair is stackable in up to 10 chairs without arms and 8 chairs with arms. Seat cushion is available. Transport dolly is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut, or black coloured ash, black powder coated base or chromed base • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: Powder coated steel base or chromed steel base • Name: VICO DUO™ Trolley • Nominal Height:  • Nominal Length:  • Nominal Width:  • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVICO-DUO-Trolley
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosVico Duo™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products