Publique sus productos
Rack de 19'' SERIE RP - A pared
Rack de 19'' SERIE RP - A pared
Rack de 19'' SERIE RP - A pared
    GAESTOPAS

    Rack de 19'' SERIE RP - A pared

    Estos armarios rack de 19" para instalación en pared están diseñados conforme a altos estándares de calidad y fabricados con tolerancias dimensionales precisas, con entrada de cables tanto superior como inferior para mayor flexibilidad de instalación. La puerta frontal permite invertir su apertura 180°, mientras que el panel trasero puede fijarse desde el interior para mejorar la seguridad y evitar manipulaciones. Incorporan paneles laterales desmontables y perfiles regulables en profundidad para facilitar la instalación y el mantenimiento. Fabricados en acero laminado en frío con recubrimiento en polvo, puerta frontal con cristal reforzado y herrajes de acero cincado, cumplen con ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2 y DIN 41494 (Partes 1 y 7). Acabado en negro RAL 9004, soportan una carga estática máxima de 60 kg.

    Especificaciones
    • Los archivos cubren las siguientes referencias (unidades, H x L x W):

      RP4504 (4U, 275 x 570 x 450 mm)
      RP4506 (6U, 370 x 570 x 450 mm)
      RP4509 (9U, 500 x 570 x 450 mm)
      RP4512 (12U, 635 x 570 x 450 mm)
      RP4515 (15U, 770 x 570 x 450 mm)
      RP4518 (18U, 900 x 570 x 450 mm)
      RP4522 (22U, 1080 x 570 x 450 mm)

      RP6006 (6U, 370 x 570 x 600 mm)
      RP6009 (9U, 500 x 570 x 600 mm)
      RP6012 (12U, 635 x 570 x 600 mm)
      RP6015 (15U, 770 x 570 x 600 mm)
      RP6018 (18U, 900 x 570 x 600 mm)
      RP6022 (22U, 1080 x 570 x 600 mm)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-mounted-rack-19
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
    • Código ETIMEC002500
    • Nombre ETIMNetwork cabinet