Publique sus productos
Suite Shower tray. 1200x800 mm.
Suite Shower tray. 1200x800 mm.
Suite Shower tray. 1200x800 mm.
Suite Shower tray. 1200x800 mm.
Suite Shower tray. 1200x800 mm.
Suite Shower tray. 1200x800 mm.
Suite Shower tray. 1200x800 mm.
Suite Shower tray. 1200x800 mm.
    Gala
    Archivados

    Suite Shower tray. 1200x800 mm.

    Plato de Ducha rectangular surface.

    Colores/Acabados: 01 Blanco, 50 Marfil, 84 Antracita, 02 Negro.

    Discreción, pureza de formas y calidad de materiales para un plato de ducha de lujo.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63452XX
    • Familia de productoSuite
    • Grupo de productosShower tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers