Publique sus productos
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
    Gala
    Archivados

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x800

    Plato de ducha rectangular base surface.

    Posibilidad de corte a medida en el rango de 100 a 200 cm. de largo y de 65 a 90 cm. de ancho.

    Colores/Acabados: 01 Blanco, 80 Gris, 84 Antracita, 02 Negro.

    Fabricados con Resina acrilica, un material resistente y de larga duración, los platos Base Surface de 3 cm de altura con posibilidad de encastre en el suelo aportan una sensacion de integracion dentro del baño. El acabado texturizado le confiere al plato una propiedad antideslizante. El diseño del plato Base Surface facilita el desagüe continuado del agua.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63960XX
    • Familia de productoBase Surface
    • Grupo de productosShower tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503