Publique sus productos
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
    Gala
    Archivados

    Basic Hydromassage column 1650x220

    Columna de hidromasaje Basic termostática de 165 x 22 cm.

    La experiencia del hidromasaje al alcance de todos los bolsillos. Sus jets enrasados al cuerpo de la columna y de gran tamaño proporcionan un ligero manto de lluvia envolvente y sensual. El diseño de líneas orgánicas sugiere suavidad y comodidad. Columna con cuerpo en aluminio anodizado. Rociador superior de grandes dimensiones 29 x 8 cm. Amplios jets superior e inferior para masaje más envolvente. Teleducha. Grifería termostática. Sistema antical en jets. Colocación frontal rociador y teleducha.

    Especificaciones
    • Columna con cuerpo en aluminio anodizado. Rociador superior de grandes dimensiones 29 x 8 cm. Amplios jets superior e inferior para masaje más envolvente. Teleducha. Grifería termostática. Sistema antical en jets. Colocación frontal rociador y teleducha.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8013500
    • Familia de productoBasic
    • Grupo de productosColums
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas