Publique sus productos
Ligna RODAPIE / 95x850
Ligna RODAPIE / 95x850
Ligna RODAPIE / 95x850
Ligna RODAPIE / 95x850
Ligna RODAPIE / 95x850
    Gala
    Archivados

    Ligna RODAPIE / 95x850

    Ligna RODAPIE / 9,5X94.

    Colores: 021 Gris, 731 Arce, 741 Roble.

    Acabado: Satinado.

    Una madera con carácter, en tonos marcados y formato 19,5 x 84 cm para revestimiento y pavimento interior y exterior, con opción antideslizante y alta resistencia.

    Especificaciones
    • Porcelánico masa coloreada. Pavimento/Revestimiento, Satinado, Destonificado
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHJT6HCXXX
    • Familia de productoLigna
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-06-26
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)840
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES