Publique sus productos
Berlín BASE / 310x610
Berlín BASE / 310x610
Berlín BASE / 310x610
Berlín BASE / 310x610
    Gala
    Archivados

    Berlín BASE / 310x610

    Berlín BASE / 310x610.

    Colores/Acabados: 191 Alga, 371 Arena, CM1 Cemento.

    Berlín puede usarse tanto como revestimiento como pavimento. Sus grandes formatos son ideales para grandes proyectos y su formato rectangular es ideal para cualquier estancia del hogar. Adecuada para baños, cocinas e interiores. Con listelos en acero inoxidable. Gran formato lados rectificados. Piezas especiales : rodapié y peldaño disponible en todos los colores.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJZT135XXX
    • Familia de productoBerlín
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8.7
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados