ECHO ELIMINATOR™ Algodón acústico adherido (BAC)
El material de absorción acústica más rentable del mercado
Echo Eliminator es un material acústico de alto rendimiento fabricado con algodón reciclado. Este producto es ideal para aplicaciones de control de ruido donde es fundamental encontrar un producto económico pero de alto rendimiento. Echo Eliminator puede utilizarse como panel acústico para techos o paredes, o como deflector colgante. Sus aplicaciones más comunes son gimnasios escolares, aulas, comedores y cualquier aplicación que requiera un producto de alto rendimiento para el control de ruido. Echo Eliminator cumple con los requisitos LEED, es ignífugo Clase A y 100 % reciclable.
Características del producto:
APLICACIONES: Residencial, comercial, industrial; escuelas, restaurantes, aulas, lugares de culto, centros comunitarios, oficinas, salas de conferencias, salas de música, estudios de grabación, teatros, espacios públicos, instalaciones médicas, auditorios, estadios, almacenes, plantas de fabricación y más.
TAMAÑOS: Tamaño estándar: 24" x 48"
También disponible en 12" x 12", 24" x 24", 48" x 48" y 48" x 96" (pueden aplicarse cantidades mínimas, llame para obtener más detalles)
COLORES: Blanco, Azul Claro Mármol, Gris Claro, Beige, Grafito y Negro
Nota: Si bien tomamos precauciones exhaustivas y limpiamos las líneas entre colores, debido al proceso de fabricación, es inevitable que se produzcan inconsistencias de color, como variaciones en el lote de tinte, motas, puntos y otras pequeñas imperfecciones superficiales. Para más información, llámenos.
Todos los tamaños son nominales y están sujetos a tolerancias de fabricación que pueden variar en +/- 3 mm. Para un ajuste preciso, el comprador puede realizar ajustes en obra. El tamaño exacto y otras variables inevitables, como variaciones de color en el lote de tinta, condiciones de iluminación, coincidencia de patrones, materiales direccionales, expansión y contracción debido a las condiciones ambientales, deben ser identificadas para nuestra atención especial antes de realizar el pedido.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |