Publique sus productos
Tabarca BASE / 615x615
Tabarca BASE / 615x615
    Gala
    Archivados

    Tabarca BASE / 615x615

    Tabarca BASE / 61,5x61,5. 

    Color: Gris.

    Acabado: Satinado.

    Revestimiento porcelánico esmaltado de pared y suelo cuadrado de color neutro, textura suave que viste las paredes en una atmósfera relajada.

    TABARCA es una colección que envuelve los espacios en una cálida suavidad, atmósferas relajadas de colores suaves y neutros perfectamente combinables con cualquier ambiente. Piezas trabajadas en pasta blanca creando una continuidad visual envolvente y delicada.

    Especificaciones
    • Porcelánico esmaltado. 

      Pavimento/Revestimiento, Satinado, Clase 1, Destonificado.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMYT62L021
    • Familia de productoTabarca
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8.7
    • Ancho (mm)615
    • Profundidad (mm)615
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES