Publique sus productos
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
    Gala
    Archivados

    Sidney BASE / 450x450

    Sidney BASE / 450x450.
    Pavimento.
    Deslizamiento (péndulo): Clase 1 (ENV 12633).

    Colores/Acabados: 041 Beige, 251 Marrón, 021 Gris, 101 Graphit.

    Piezas cerámicas de 31x61, 25x40, 45x45 y 31,6x31,6. Se acompaña con dos mosaicos multicolor con pre-corte y un pavimento formato 45x45 en acabado satinado para beige, gris, marrón y graphit. Adecuado para baños, cocinas e interiores.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUW8T45XXX
    • Familia de productoSidney
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)9
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Objeto