Publique sus productos
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border

    gala*AluDesign*Border

    Traducido por Google,
    gala*AluDesign*Border el accesorio de borde más elegante... * duradero * estético * innovador * compatibilidad única * fácil de moldear * muchos colores * MagicLux * en CortenRost*Look * aplicaciones versátiles * LotusClean * patentado * Las alturas: 64 y 100 & 140 & 240mm Los colores: todos los colores RAL; 6 Anodcolores (Eloxal) ... Inox acero inoxidable*look NUEVOS ÉXITOS: * MagicLux ... Nocturna .. y sin electricidad! * CortenRost * óptica ..con las ventajas del aluminio * LotusClean, la superficie autolimpiante Las longitudes: todas las longitudes a petición del cliente hasta máx. 6m Las formas: Doblamos las formas deseadas para usted... Las aplicaciones para la gala*AluDesign*Border: AluDesign*Border para la limitación de bordes de césped * Áreas de grava * Áreas de pavimentación * Grava * Mantillo de corteza* DecoMulch * Materiales a granel AluDesign *Borde para la fijación del borde de adoquines, piedras naturales, placas LawnGrid, rejilla de grava, etc. AluDesign*Borde para bordear macizos de flores, huertos, parques, tumbas, caminos delimitados por el agua, borde de árboles AluDesign*Borde para arte y diseño * Objetos: para logotipos de empresas, límites de estacionamiento, laberintos, esculturas y mucho más.
    Especificaciones
    • gala*AluDesign*Border ... special features & advantages: + the most elegant and functional edging profile on the market ... so the experts judge as landscape architects, landscapers and constractors   + Compatibility of all AluDesign*Borders Types. previously not possible design alternatives.   + patented system + sliding ground anchor set ... wherever you need it + invisible ground anchor set from above and from the front view are until now unique + Coloring and engraving: ideal for marking parking lots, exclusive plant labels, house entrance, front garden, cemetery, u.v.m. The compatibility of AluDesign offers to design many possibilities.    + Stability: can be increased arbitrarily by inserting another profile,    full or partial. Example: AD240 + AD100 or AD140 or AD240.    + Color your area! With no other randborder you can color requests like that     realize creatively. Example: AD140 receives attachment from SecureDeko in color -     Advantages: Fall protection, optically wider and color for a small surcharge. . + The unique novelties: + MagicLux * LotusClean * CortenRost*Look                                             + The compatibility *                                             + gala * ColourYourself * spray paint
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAluDesign
    • Familia de productoGalaBorder
    • Grupo de productosAluDesign
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCAluminum profiles
    • Código UNSPSC30102306
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_22_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal edgings
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLandscape Edging
    • Número OmniClass23-13 37 23 21
    • Título OmniClass Trims, Edgings, Capping

    Disponibilidad en regiones

    Europa