Publique sus productos
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78

    SemperBord78

    Traducido por Google,

    Canto SemperBord para separar piedras naturales, adoquines, clinker de varias alturas. El ribete con zonas elásticas integradas es una novedad mundial.

    En temporadas con mayor insolación, siempre existe el problema de la expansión de la longitud con los bordes de plástico disponibles en el mercado. Los perfiles a menudo se deforman en la dirección longitudinal e impiden las líneas deseadas.

    La solución:
    Las zonas de expansión integradas en el Semperbord neutralizan la expansión causada por el efecto del calor y evitan que el tablero se combe en dirección longitudinal.
    Por lo tanto: si quiere estar seguro y necesita líneas limpias en todo momento, ¡utilice el nuevo SemperBord!

    SemperBord se utiliza preferentemente en el sector profesional para la fijación de superficies de pavimento con bloques de hormigón mixto, pavimento de piedra natural, clinker, losas de pavimento,
    Rejillas para césped, baldosas para terrazas, pavimento de grava y arena, césped y más.

    Otras diferencias especiales con algunas propiedades pendientes de patente:
    propiedades materiales muy estables y, sin embargo, lo suficientemente elásticas para formar círculos o ángulos, por ejemplo, sin romperse.
    Formaciones para recibir tuberías de riego, cables, etc.
    Manguitos para sujetar tubos para túneles de aluminio y más - ¡pregúntenos!
    Escala de medición integrada para una colocación rápida y precisa
    cierre de conexión longitudinal muy estable
    Borde superior redondeado, p. ej. como borde de corte
    anclajes de fijación extra anchos que absorben las fuerzas de corte
    Ayuda de ajuste durante la colocación

    Aplicaciones para SemperBorder:

    *Fijación y demarcación de caminos de jardín * Rutas ciclistas * Rutas de senderismo *
    * Cerramiento y bordura de zonas ajardinadas, canteros, macizos de hierbas, espirales,
    * Fijación de superficies de pavimentación de bloques de hormigón y piedras naturales, así como superficies con grava, gravilla y césped.
    * Diseño de superficies curvas en jardines y parques
    * Bordes de árboles y bordes de macizos de flores y vegetales.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSemperBord78
    • Familia de productoGalaBorder
    • Grupo de productosSemperBord78
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)78
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
    • Clasificación IFC Objeto