Publique sus productos
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL

    ECORASTER XXL

    Traducido por Google,

    ECORASTER E40 XXL - * Novedad mundial en gran formato - especial para grandes proyectos

    Las ventajas:
    + variante económica
    + instalación rápida
    + súper estable y fácil de conducir
    + drenaje óptimo
    + mantenimiento reducido

    Esta rejilla de piso combina las propiedades del E40 "normal" con una "rigidez" aún mayor, una instalación rápida y la relación precio-rendimiento más atractiva.

    Con la rejilla de suelo ECORASTER E40 XXL obtienes un producto profesional de calidad contrastada. Máximo drenaje y resiliencia.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaecorasterXXL
    • Familia de productoECORASTER
    • Grupo de productosEcoraster XXL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4
    • Ancho (mm)133
    • Profundidad (mm)100
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
    • Clasificación IFC Objeto