Publique sus productos
NINE Grifo de Lavabo
NINE Grifo de Lavabo
NINE Grifo de Lavabo
    Galindo
    Archivados

    NINE Grifo de Lavabo

    Galindo Nine 4625000 - 4624000 - 462500E - 4625011 - 4625016 grifo monomando lavabo para instalación en repisa.
    Especificaciones
    • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Caudal constante de 14 l/min. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Suministrados con latiguillos flexibles hembra de 3/8” y longitud 45 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4625000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures