Publique sus productos
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Tecturis S Mezclador monomando de bañera de pie
    Especificaciones
    • Surfaces: - 73440000 Chrome - 73440670 Matt Black - 73440700 Matt White - 73440140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • pressure diverter Select with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia73440XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de productosTecturis S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures