Publique sus productos
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts

    Genesis Enclosure - Vertical Platform Lifts

    3.7 de 5 estrellas3.7(20 reseñas)
    Traducido por Google,

    El modelo Genesis Enclosure es un elevador de silla de ruedas con plataforma vertical que puede proporcionar acceso a hasta 4343 mm (171"). Este estilo de elevador vertical es una solución de accesibilidad fácil y rentable para edificios públicos o residencias privadas y es adecuado para interiores o exteriores. El gabinete Genesis tiene una capacidad de elevación de 340 kg (750 lb). Los componentes de este elevador de plataforma vertical Genesis consisten en paredes de gabinete fabricadas en fábrica, con puertas y portones integrados, un mástil de transmisión, plataforma para pasajeros y estaciones de llamada fáciles de usar. y controles de plataforma.El Génesis se puede personalizar con una variedad de características opcionales para satisfacer las necesidades del usuario y del propietario del edificio.Los paneles de pared, puertas y portones se pueden diseñar a partir de una amplia variedad de colores y acabados.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciagenesis-enclosure-lift
    • Familia de productoWheelchair Lifts
    • Grupo de productosVertical Platform Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniClass Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CódigoD1010
    • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica