Publique sus productos
Geberit SANbloc H112 sigma 12cm
Geberit
Archivados

Geberit SANbloc H112 sigma 12cm

Very stable and self-supporting Geberit SANbloc element is universally applicable in massive construction and drywall for wall-mounting and installation. Meets high requirements for sound insulation , the flushing cistern is acoustically decoupled in the element, so that the element is particularly well suited in situations where low noise is of interest. Also available with equipment for fire For particularly high demands on the fire, there are special versions with fire prevention equipment available.
Especificaciones técnicas
  • Referencia440312005
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de productosSANbloc
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1160
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815