Publique sus productos
D-Neo Cisterna Blanco 180 mm - 094400
D-Neo Cisterna Blanco 180 mm - 094400
D-Neo Cisterna Blanco 180 mm - 094400
D-Neo Cisterna Blanco 180 mm - 094400
D-Neo Cisterna Blanco 180 mm - 094400
    DURAVIT AG

    D-Neo Cisterna Blanco 180 mm - 094400

    • Archivo adjunto-montaje
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 2
    • Descarga mínima necesaria: solo 3 litros
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Intensidad de descarga ajustable individualmente
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 6 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Posición del accionamiento de la cisterna: Arriba en el centro, Acabado de los pulsadores: Cromado - 0944000005
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-tank-094400
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de productosTank
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)180
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)12.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilet tanks
    • Código UNSPSC30181515
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures