Publique sus productos
Lumination™ LED Luminaire - LAL Series with TriGain technology

Lumination™ LED Luminaire - LAL Series with TriGain technology

Traducido por Google,
Las luminarias LED Lumination de GE con Reveal® TriGain™ - Serie LAL están diseñadas para integrarse perfectamente en sistemas de techo o techos de paneles de yeso para brindar una hermosa iluminación para aplicaciones comerciales al formar líneas uniformes de luz. La serie se puede empotrar individualmente o en filas continuas. La plataforma Architectural Linear ofrece una larga vida útil y alta eficiencia para minimizar los costos de operación y mantenimiento, además de ofrecer CRI y R9 mejorados sin sacrificar la eficiencia.

Construcción:
  • Construcción duradera y duradera. Extrusión de aluminio. Revestimiento de calidad comercial con pintura electrostática en polvo.

Sistema eléctrico:
  • Controlador LED de clase 2, reemplazable y de alta eficiencia con una vida nominal de 50 000 horas cuando se usa en condiciones de funcionamiento.
  • THD:
  • Protección contra transitorios: onda de anillo de 100 kHz, nivel de 2 kV.
  • Pruebas ambientales: Alta temperatura Alta humedad: 60 °C/90 % (sin condensación).
  • Corriente de entrada: 120 V/26 W-217 mA, 230 V/26 W-113 mA, 277 V/26 W-94 mA.

Sistema óptico:
  • Conjunto óptico formado con precisión compuesto por un reflector de alta eficiencia y un difusor óptico.
  • Sin LED visibles.

Instalación:
  • Adecuado para lugares secos.
  • Montaje universal.
  • Utilice accesorios de conducto aprobados por UL/cUL para tamaño comercial de conducto de 1/2”.
  • Aplicaciones de rejilla en T y paneles de yeso.
  • Kit de accesorios colgantes disponible por separado.
  • Las versiones T-Grid descansan en 9/16” y 15/16” estándar.
  • Las versiones de paneles de yeso se fijan a la estructura y al techo adyacente. Se proporciona una cubierta de LED para la protección de los componentes interiores.
  • La suspensión en T arquitectónica es para rejillas atornilladas con ranuras de 9/16" y rejillas tegulares de 9/16".

Notas de configuración estándar:
  • Cada fila de luminarias conectadas requiere una luminaria independiente/de inicio y la cantidad necesaria de luminarias continuas para lograr la longitud necesaria.
  • Cada Stand Alone/Starter se proporciona con un par de tapas de extremo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciage-luminaire-lal_series-led
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de productosLAL Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros