Publique sus productos
LED Cove Lighting System

LED Cove Lighting System

3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
Traducido por Google,
Incluso frente a las lámparas fluorescentes más eficientes, el LED tiene una ventaja en aplicaciones Cove debido a la naturaleza direccional de la luz emitida. Con el sistema GE LED Cove, es posible igualar la eficiencia efectiva de las últimas lámparas fluorescentes, pero con una reducción de potencia que permite ahorrar energía.

Solicitud:
  • casinos
  • Hoteles
  • Restaurantes
  • Tiendas minoristas

Especificaciones y características:
  • La clasificación del sistema es de 50 000 horas @ L70 (70 % de mantenimiento de lúmenes)
  • Brillo y uniformidad superiores
  • Regulable cuando se conecta a un atenuador de control de fase inversa de bajo voltaje electrónico (ELV)
  • Oferta de CCT: 2700K, 3000K, 4100K
  • El diseño avanzado de gestión térmica optimiza la eficiencia, el rendimiento y la vida útil
  • La tecnología integrada elimina la necesidad de fuentes de alimentación de montaje remoto
  • Diseño de sistema modular para mayor flexibilidad
  • Rieles de montaje cortados a la medida disponibles en 0°, 15° o 30° para diferentes necesidades de aplicación
  • Entrada de alimentación de CA de voltaje de 120 V/240 V para una instalación rápida

Cumplimiento:
  • CE
  • RoHS
Especificaciones técnicas
  • Referenciage-luminaire_led_cove
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosLED Cove
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-07-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos