Publique sus productos
Lumination™ LED Luminaire - SS Series

Lumination™ LED Luminaire - SS Series

Traducido por Google,
El impresionante diseño de las luminarias LED suspendidas de la serie SS de Lumination ™ brinda el poder para que los accesorios hagan una declaración visual audaz en una amplia gama de aplicaciones. Las luminarias dirigen el 75 % de la luz hacia arriba para la luz ambiental y el 25 % hacia abajo para la luz de trabajo. Juntos proporcionan una iluminación general uniforme y sin líneas que es notablemente uniforme en todo el espacio. Es una combinación perfecta de estética inspirada y rendimiento.

Características
  • Los accesorios se conectan fácilmente para tiradas continuas largas
  • Impresionante luz ambiental y de trabajo en un solo dispositivo
  • Uplight uniforme sin líneas duras
  • 75 % hacia arriba / 25 % hacia abajo
  • Energía eficiente
  • Vida útil prolongada, L85 a 50 000 horas


Especificaciones
  • Temperatura de color: 3500K, 4000K
  • Salida de lúmenes: 3000 Lm - 10,000 Lm
  • Larga vida: L85 @ 50,000 horas
  • IRC típico: 83
  • Atenuación estándar: 0-10V


Aplicaciones
  • Oficina
  • Municipal
  • Escuela
  • Comercial
Especificaciones técnicas
  • Referenciage-luminaire_ss_series-led
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de productosSS Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-12-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros