Publique sus productos
Lumination™ LED Luminaires - BR Series

Lumination™ LED Luminaires - BR Series

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Los troffers LED empotrados de la serie BR de GE Lumination son la forma sorprendentemente económica de adaptar los tubos fluorescentes con tecnología LED avanzada que incluye opciones de atenuación. Diseñados para instalarse rápida y fácilmente en rejillas de techo con barra en T, estos sistemas brindan todas las ventajas de ahorro de energía y larga vida útil del LED en un accesorio accesible desde debajo del plano del techo. Perfectos para proyectos de nueva construcción, remodelación o reacondicionamiento, brindan una luz LED hermosa y uniforme para una amplia gama de aplicaciones comerciales, de atención médica y de oficina.

Características y beneficios:
  • Entrega 90-102 LPW
  • Disponible en modelos 1x4, 2x2 o 2x4
  • Diseñado para instalarse fácilmente en sistemas de falso techo con rejilla en T
  • Controlador LED y motor de luz accesible desde debajo del techo
  • Distribución uniforme de la luz en toda la cara de la luminaria sin puntos calientes ni bandas

Especificaciones
  • Luminaria de bajo consumo que ofrece 90-102 lúmenes por vatio
  • Larga vida nominal: L85 @ 50,000 horas
  • Temperaturas de color de 3500K y 4000K
  • Controlador LED regulable integrado de 0-10 V o DALI

Aplicaciones
  • Aplicaciones de techo de rejilla en T
  • Oficina
  • Cuidado de la salud
  • Comercial
  • Venta minorista
Especificaciones técnicas
  • Referenciage_luminaire_br_series_led
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de productosBR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos