La bandeja de drenaje para zanjas con ruedas Gemstone 6237TD es la respuesta perfecta para aplicaciones ADA donde se requiere acceso para sillas de ruedas. Con una cubierta de acero inoxidable de calibre 12 que se puede quitar, se puede lograr una limpieza completa, así como una excelente evacuación y drenaje del agua del piso de la ducha. La altura total de la bandeja es de 3 1/2” y con un umbral frontal total de 1 9/16, solo se requiere un ligero rebaje para una entrada perfecta. Con un pequeño inconveniente en la parte delantera del umbral y una pendiente hacia la bandeja desde el interior de la habitación, la zanja puede recuperar el agua que pueda rociarse hacia el exterior. El sistema de membrana patentado opcional aplicado de fábrica al plato de ducha es perfecto para eliminar el riesgo de fugas en el punto más vulnerable entre el umbral del plato de ducha y el piso adyacente, lo que permite unir el plato a una loseta u otro sistema de piso . La textura cumple y supera las pruebas F462 COF y, al mismo tiempo, es muy fácil de limpiar y los diques de agua de 1” permiten agregar cualquier sistema de pared de forma segura. El sistema de rejilla en la parte inferior de la bandeja tiene ubicaciones diseñadas donde se puede usar la adhesión elastomérica para asegurar la bandeja al sustrato, lo que es una ventaja sobre otras marcas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |