El umbral de espacio libre bajo de 2 1/2” Gemstone 6032LST-R está diseñado como plato de ducha de repuesto para bañera con desagüe derecho (también está disponible el izquierdo). La opción de agregar un sistema de membrana patentado aplicado de fábrica opcional al plato de ducha es perfecto para eliminar el riesgo de fugas en el punto más vulnerable entre el umbral del plato de ducha y el piso que lo une, lo que permite unir el plato a una loseta o sistema de piso. La textura antideslizante cumple y supera las pruebas F462 COF y, al mismo tiempo, es muy fácil de limpiar y los diques de agua de 1” permiten agregar de forma segura cualquier sistema de pared. El sistema de rejilla en la parte inferior de la bandeja tiene ubicaciones diseñadas donde se puede usar la adhesión elastomérica para asegurar la bandeja al sustrato, lo que es una ventaja sobre otras marcas.
Los platos de ducha Gemstone tienen una garantía de producto de fábrica de 10 años cuando se instalan de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gemstone.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |