Publique sus productos
1000 kW (MG1000) Industrial Gaseous Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

1000 kW (MG1000) Industrial Gaseous Generator - Modular/Paralleling Unit

Traducido por Google,

Mantenga todos los elementos esenciales de su negocio en funcionamiento con un generador Generac de 1000 kW. Ofrece mayor autonomía para que todo siga funcionando sin problemas hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Todos nuestros generadores industriales de gas son muy rentables y le ofrecen la mejor relación calidad-precio para que pueda cubrir sus necesidades.

Generac es uno de los mayores proveedores de equipos de generación de energía de Norteamérica. Durante más de cinco décadas, Generac ha diseñado y fabricado generadores diésel, de gas natural y bicombustibles que satisfacen las demandas de cualquier aplicación.

Generador industrial de 1000 kW | Gaseoso

Especificaciones
  • MG1000 | 49.0L | 1,000 kW

    INDUSTRIAL SPARK-IGNITED GENERATOR SET
    EPA Certified Stationary Emergency and Non-Emergency

    Standby Power Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Demand Response Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    900 kW, 1,125 kVA, 60 Hz

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGenerac-MG1000
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosGaseous Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65
  • Descripción Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution