Publique sus productos
350 kW (MG350) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

350 kW (MG350) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Traducido por Google,
En Generac, tenemos un solo enfoque: energía. Esa dedicación y experiencia nos ha convertido en el líder en generadores de respaldo alimentados con gas, con la línea más amplia de soluciones de respaldo en la industria. Desde nuestro generador de reserva de gas natural más pequeño hasta el nuevo grupo electrógeno de 350 kW. Todos nuestros generadores de combustible gaseoso están fabricados con los materiales más confiables y de la más alta calidad, y cuentan con innovaciones técnicas de última generación para mejorar su rendimiento y confiabilidad. Junto con la confiabilidad innata del gas natural, es la elección más inteligente que puede hacer.

Motores de encendido por chispa Generac: diseñados para energía de reserva
La aplicación de combustible gaseoso a los sistemas de energía de reserva requiere experiencia en ingeniería avanzada para garantizar la confiabilidad y una larga vida útil. Es por eso que Generac construye sus motores de encendido por chispa desde el principio. Adición del sistema de combustible. Endurecimiento de válvulas y asientos. Ajuste de sincronización del motor. Esto permite que los motores Generac duren más, requieran menos mantenimiento y funcionen de manera más confiable en un sistema de energía de reserva que un motor de encendido por chispa de terceros. Y cada motor Generac cumple con los estándares de emisión requeridos por la EPA en la fábrica.

Controles integrados, precisos y confiables de PowerManager®
Generac diseña sus controles de generador con la seguridad y la comodidad como máximas prioridades. Los controles digitales PowerManager® le permiten monitorear y controlar elementos clave de su sistema de generador con solo tocar un botón o hacer clic con el mouse. Además, características como capacidades de monitoreo constante, parámetros ajustables y alarmas protectoras integradas se combinan con componentes perfectamente integrados para lograr el más alto nivel de confiabilidad.

Protección contra los elementos
Al fabricar nuestros propios gabinetes para generadores, Generac puede garantizar que cada unidad combine el más alto nivel de durabilidad con los últimos avances de ingeniería en reducción de ruido, resistencia a la intemperie y diseño aerodinámico.

Optimizado para el rendimiento
Los alternadores industriales de Generac se bobinan, insertan y barnizan a máquina para lograr la máxima consistencia. El bobinado de forma y el refuerzo de pila garantizan un rendimiento confiable. El equilibrio del giro del rotor elimina la vibración. Y los rotores ventilados contribuyen a un funcionamiento más frío, una vida útil más prolongada y una mayor eficiencia.

Marcos de base resistentes
Los bastidores de base de servicio pesado de Generac aseguran una alineación precisa entre el motor y el alternador en todo momento. Los puntos de drenaje de aceite y agua están situados para facilitar el acceso. Los aisladores de vibraciones contribuyen a un funcionamiento suave. Y los cabos del cable de alimentación están colocados para facilitar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-mg350
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosGaseous Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
México