Publique sus productos
500 kW (SB500) Industrial Bi-Fuel™ Standby Generator
Generac

500 kW (SB500) Industrial Bi-Fuel™ Standby Generator

Traducido por Google,
Los generadores Generac Bi-Fuel™ comienzan con combustible diésel y agregan gas natural a medida que se aplica la carga, hasta que la unidad funciona principalmente con gas natural. Los generadores Bi-Fuel de Generac son soluciones completamente integradas, no conversiones de posventa en el campo. Eso significa que cada componente está específicamente diseñado, diseñado y validado en fábrica para trabajar juntos. Los generadores bicombustible de Generac tienen el beneficio adicional de cumplir con la EPA desde la fábrica, los únicos sistemas bicombustible en el mercado que pueden hacer tal afirmación.

Mitigación de riesgos a través de la redundancia de combustible
A pesar de la confiabilidad percibida del combustible diésel en el sitio, los cortes de energía pueden dañar la infraestructura y dificultar o imposibilitar el reabastecimiento de combustible diésel. Los generadores Generac Bi-Fuel mitigan los problemas de reabastecimiento de combustible al operar principalmente con gas natural suministrado por los servicios públicos. Eso significa que se requiere menos combustible diésel en el sitio y los tiempos de funcionamiento se extenderán considerablemente en comparación con las soluciones solo diésel. Y debido a que la infraestructura de gas natural tiende a no verse afectada por las mismas condiciones que provocan cortes de energía, se mejora la confiabilidad del combustible.
Menor costo total de propiedad
Debido a que el gas natural cuesta menos que el diesel, los costos de combustible se reducen significativamente a largo plazo. Y dado que se requiere menos combustible diesel en el sitio para tiempos de funcionamiento prolongados, se reducen los costos de instalación, operación y mantenimiento.
Escalabilidad como parte de un sistema de energía modular
Los generadores Generac Bi-Fuel se pueden configurar como parte de un sistema de energía modular (MPS), conectado a través de un paralelo integrado con otros generadores Generac. Esto hace que el sistema sea escalable, lo que significa que no es necesario instalar más energía de la que necesita.
El cumplimiento del Código
Los generadores bicombustible de Generac cumplen con los requisitos de combustible en el sitio para los sistemas de emergencia como se indica en NEC700 y NFPA 110. Menos combustible diésel en el sitio significa que los permisos son más fáciles. Y las instalaciones de combustible en interiores con límites de capacidad según NFPA o códigos locales se convierten en una opción viable.
Emisiones de escape reducidas
Los generadores bicombustibles son más limpios y más ecológicos que los generadores diésel. Emiten alrededor de un 30 % menos de óxidos de nitrógeno y un 50 % menos de partículas que las unidades comparables solo con diésel.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-sb500
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosGaseous Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators