Publique sus productos
1500 kW (SD1500/MD1500) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

1500 kW (SD1500/MD1500) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit

Traducido por Google,

Los generadores diésel son una opción eficiente para aplicaciones de alta potencia, así como para instalaciones donde los requisitos normativos exigen almacenamiento de combustible in situ, como hospitales y centros de atención telefónica. También pueden proporcionar energía de respaldo en zonas remotas sin acceso a infraestructura de gas natural. Para ofrecer las mejores soluciones de energía de reserva con diésel, Generac identifica y precalifica motores diésel probados en aplicaciones reales en condiciones adversas. Posteriormente, trabajamos en estrecha colaboración con los mejores fabricantes de motores diésel para optimizar los diseños y cumplir específicamente con los requisitos de Generac.


Generador estacionario | 1500 kW | Diésel | 65,4 L

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-sd-md1500
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosDiesel Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators