Publique sus productos
350 kW (SD350) Industrial Diesel Standby Generator
Generac

350 kW (SD350) Industrial Diesel Standby Generator

Traducido por Google,
Los generadores de combustible diesel son una opción eficiente para aplicaciones de alto kW, así como para instalaciones donde los requisitos del código requieren almacenamiento de combustible en el lugar, como hospitales y centros de llamadas al 911. También pueden proporcionar energía de respaldo en áreas remotas que no tienen acceso a una infraestructura de gas natural. Para proporcionar las mejores soluciones posibles de energía de reserva alimentadas con diésel, Generac identifica y precalifica motores diésel probados en aplicaciones del mundo real en condiciones adversas. Luego, trabajamos mano a mano con los mejores fabricantes de motores diesel en su clase para optimizar los diseños específicamente para cumplir con los requisitos de Generac.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-sd350
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosDiesel Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators