Publique sus productos
AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2

Traducido por Google,
• Doble oscilación automática y amplio flujo de aire • Flujo de aire prolongado • Motor de ventilador de CC de alta potencia • Mejora de la distribución del flujo de aire
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUA036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h ABUA048KSA2 / 48000BTU/h / 54000BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABUA036-048KSA2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)235
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)705
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos