RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
Traducido por Google,
Los modelos comerciales de la serie RACY están diseñados para un funcionamiento confiable y un rendimiento de refrigeración constante. Diseñados para facilitar el mantenimiento y el servicio, todos los paneles de acceso se pueden abrir o retirar sin afectar la resistencia estructural de la unidad, lo que facilita las tareas de mantenimiento rutinario, como la limpieza del serpentín o la inspección de componentes. Los paneles de rejilla estampados ofrecen una protección total para el serpentín del condensador, lo que aumenta el rendimiento y la fiabilidad de la unidad.
Opciones de alimentación disponibles: 208-230 V / trifásica / 60 Hz • 460 V / trifásica / 60 Hz • 575 V / trifásica / 60 Hz
Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año • Compresor: 5 años. Paquetes adicionales de garantía extendida disponibles a través de ProtectionPlus®.