Publique sus productos
FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH

Traducido por Google,

・Longitud de tubería larga

・Se pueden conectar hasta 13 unidades interiores*

・Presión estática externa

・Manguera de drenaje de serie

・Sistema de tuberías de refrigeración

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KCTAH / 12.1kW / 13.5kW AJY045KCTAH / 14.0kW / 16.0kW AJY054KCTAH / 15.1kW / 16.5kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAJY040-54KCTAH
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)998
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa