・Serpentín de unidad interior totalmente de aluminio
・Alta presión estática, hasta 1,0 inWG
・Niveles de ruido en interiores tan bajos como 24 dBA
Control adaptativo del motor del ventilador: confort interior óptimo
・Distancia mínima en tres lados solamente: 21 pulgadas de espacio libre en la parte delantera para mantenimiento.
・Kits de flujo descendente y horizontal derecho incluidos con cada unidad de tratamiento de aire sin costo adicional
・Kit de calefacción eléctrica provisto de fábrica e instalado en campo: hasta 7,9 kW
・Interfaz de entrada/salida externa: Interconexión con sistemas de terceros (opcional)
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |