Publique sus productos
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan

Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan

4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
Traducido por Google,
Para dibujos de presentación, haga clic aquí.
Para conocer las especificaciones, haga clic aquí.
Para obtener información completa sobre ventiladores de suministro, haga clic aquí.
Para obtener información sobre el rendimiento del ventilador de suministro, haga clic aquí.

  • Volumen de aire: 2 - 6000 cfm
  • SP máximo: 2" wg. @ densidad de aire estándar

    Este soplador económico está diseñado para suministrar aire exterior fresco para instalaciones que requieren cambios de aire frecuentes. Las unidades están diseñadas para aplicaciones al aire libre y están disponibles en configuraciones de descarga vertical u horizontal.
    Las unidades están disponibles en tamaños de hasta 6,000 CFM y presiones estáticas externas de hasta 2" WG. Las unidades tienen una tapa removible para proporcionar amplio acceso a todos los componentes internos. Las características estándar incluyen aislamiento de vibración, motores de alta eficiencia y poleas de transmisión ajustables (transmisión por correa). Las unidades constan de una carcasa galvanizada con un soplador y un motor. Las unidades de transmisión por correa también incluyen poleas y correa(s). Esta unidad tiene una entrada horizontal estándar diseñada para acomodar una campana de entrada de aire exterior con filtros estándar de 2".
    También están disponibles paquetes combinados que incluyen ventiladores de extracción y suministro montados en un solo bordillo de techo; comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
  • Cuerpo de la unidad fabricado en acero galvanizado G90.
  • Soplador montado sobre aisladores de vibraciones.
  • Estándar de motores de alta eficiencia.
  • La polea del motor de paso variable permite el ajuste de campo y el equilibrio del sistema. (solo unidades de transmisión por correa)
  • Unidad disponible con descarga directa o descendente.
  • Filtros lavables de 2" estándar.
  • Desconecte el interruptor.
  • Pestillos de tapa accionados por resorte.
  • Estándar de control de velocidad en unidades de accionamiento directo.

    OPCIONES
  • Amortiguador de admisión por gravedad.
  • Amortiguador de admisión motorizado.
  • Bordillos de techo.
  • Juego de montaje en pared.
  • paquetes VAV
  • Juego adicional de correas trapezoidales. (solo unidades de transmisión por correa)

    CERTIFICACIONES
    El Modelo NSAU ha sido certificado por ITS. Esta marca de certificación indica que el producto ha sido probado y ha cumplido con los requisitos mínimos de un estándar de seguridad de productos estadounidense ampliamente reconocido (consensuado), que el sitio de fabricación ha sido auditado y que el solicitante ha aceptado un programa de seguimiento periódico en la fábrica. Realice inspecciones para verificar el desempeño continuo.

    El modelo NSAU está listado en ETL con el número de archivo J20029811-001 y cumple con las normas UL705 y CSA C22.2, No. 113.
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-041
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAir Handling Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica