Publique sus productos
GENERAL SPLIT AOHH45-54KSTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHH45-54KSTA

Traducido por Google,
• Alto ahorro energético • Modelo con refrigerante R32 • Funcionamiento silencioso • Instalación que ahorra espacio • Diseño compacto • Fácil evacuación • Amplia gama de unidades interiores con varios modelos
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHH45KSTA / 12.1kW / 13.5kW AOHH54KSTA / 13.4kW / 15.5kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOHH45-54KSTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1418
  • Ancho (mm)970
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa