Publique sus productos
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOTH18KBCA2
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOTH18KBCA2

Traducido por Google,
・Alto ahorro de energía ・Modelo de refrigerante R32 ・Funcionamiento silencioso ・Instalación que ahorra espacio ・Diseño compacto ・Fácil evacuación ・Amplia gama de unidades interiores con varios modelos
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOTH18KBCA2 / 5.20kW / 6.00kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOTH18KBCA2
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)632
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia
Nueva Zelanda