Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1

Traducido por Google,

・Tecnología de inversor

・Calificación ENERGY STAR®

・Aire limpio

・Funcionamiento silencioso

・Control remoto inalámbrico

・Filtro de panel lavable

・Sistema inteligente: Modo automático

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RLXFW1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOU24RLXFW1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOU18-24RLXFW1
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)61
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos