Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KNAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KNAS1

Traducido por Google,

・Diseño de panel compacto y elegante

・Fácil mantenimiento

・Instalación flexible

・Conéctese con una variedad de sistemas de control central (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AOUH24KNAS1 / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH24KNAS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)632
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos