Publique sus productos
FUJITSU SPLIT AOUH30-36LPAS1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH30-36LPAS1

Traducido por Google,

・Alta eficiencia y funcionamiento silencioso

・Unidad exterior pequeña y liviana

・Función de ajuste automático del flujo de aire

・Operación en ambientes bajos

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LPAS1 / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h AOUH36LPAS1 / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH30-36LPAS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)788
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)53
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos