Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOUH30-48KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH30-48KUAS1

Traducido por Google,

• Sistemas R-32 de bajo GWP para un impacto ambiental reducido

• Compresor impulsado por INVERTER que ofrece un rendimiento superior, comodidad y ahorro de energía.

• Unidad exterior compacta con longitudes de línea extendidas de hasta 164 pies (50 m)

• Intercambiador de calor con revestimiento de aleta azul para una mejor resistencia a la corrosión y durabilidad del serpentín

Especificaciones
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30KUAS1 / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AOUH36KUAS1 / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h AOUH42KUAS1 / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOUH48KUAS1 / 46,000Btu/h / 51,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH30-48KUAS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)998
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)62
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos