Publique sus productos
FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1

Traducido por Google,

・Unidad exterior pequeña y liviana

・Tecnología avanzada de alta eficiencia

・Longitud de tubería larga

・Operación de recuperación de aceite sin parar

·Fácil instalación

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAH1 / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH30LUAH1
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)998
  • Ancho (mm)970
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)85
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos