•Unidad exterior multizona con una capacidad conectable de hasta el 130%
•Admite la conexión de hasta 4 unidades interiores
•Sistemas R-32 de bajo GWP para un impacto ambiental reducido
•Compresor impulsado por INVERTER que ofrece un rendimiento superior, comodidad y ahorro de energía.
•Brinda comodidad de manera eficiente con capacidades que van desde 25,000 a 46,000 BTU
•Intercambiador de calor con revestimiento de aleta azul para una mejor resistencia a la corrosión y durabilidad del serpentín
•Funcionamiento súper silencioso con niveles de sonido tan bajos como 54 dB
•Unidades interiores comunes compatibles con sistemas de una o varias zonas: casete compacto, conducto estático medio, conducto delgado y montaje en pared.
•Función de límite de corriente, que permite un control preciso para satisfacer requisitos de potencia específicos.
• Funciones de seguridad integradas, que incluyen protección de circuito, protección del motor del ventilador y protección del compresor, lo que garantiza un funcionamiento confiable y una larga durabilidad.
•Unidad exterior compacta con longitudes de línea extendidas de hasta 230 pies (70 m)
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |