Publique sus productos
GENERAL SPLIT ARGA30FMTA-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA30FMTA-U

Traducido por Google,
• Diseño delgado y compacto • Alto ahorro de energía • Fácil mantenimiento • Manguera de desagüe incluida de serie
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA30FMTA-U / 8.30kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARGA30FMTA-U
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África
Afganistán
Egipto
Arabia Saudí
Baréin
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Irán
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Turquía
Yemen